38001014
Solarleitung; 1X6; schwarz; U0/U: 1 /1 kV; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; feste Verlegung; Halogenfrei
TUV SOLAR KABEL H1Z2Z2-K 6MM² BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
744,30 €
(74,43 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- 25 Jahre erwartbare Gebrauchsdauer bei normalen Gebrauchsbedingungen, wie festgelegt in EN 50618/ VDE 0283-618
- Eca-klassifiziert nach CPR/ BauPVO
- Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
- Verbesserte Beständigkeit in salzhaltiger Luft und Meeresnähe
- Einsatz im Freien
Anwendung
- Für die freie und unbewegte oder aber frei hängende Außen- und Innen-Verkabelung von Solarmodulen oder Verbindungen der Modulreihen mit dem Wechselrichter, z. B. nach Normen für PV-Anlagen wie HD 60364-7-712 oder VDE 0100-712 sowie nach Solarleitungsnormen wie z. B. EN 50618/ VDE 0283-618 für harmonisierte Leitungsbauart H1Z2Z2-K, etc....; Kurzschluss- und Erdschluss-sicher gemäß Anhang A von EN 50618/ VDE 0283-618 sowie nach HD 60364-5-52
- Erdverlegbarkeit ohne Schutzrohr in fachmännisch ausgeführtem Kabelgraben mit mind. 50 cm rückgefülltem Erdreich (70 cm unter Straßen) über Warnband über Abdeckplatte über mind. 10 cm Sandschicht auf der Leitung, die ihrerseits auf mind. 10 cm hohem Sandbett liegt (vgl.: Abschnitt 4.2 von VDE 0891-6 oder Abschnitt 300.5 von Article 300 des NFPA 70/ NEC - National Electrical Code der USA); Untergrundverlegung in erdverlegbarem/ erdverlegten Schutzrohr unter den Voraussetzungen, dass Staunässe aus dem Schutzsystem abgeleitet wird und jegliches, ins Schutzsystem eindringende Wasser nicht kontaminiert ist
- Gemäß Anhang A von EN 50618/ VDE 0283-618 auch für Verlegung in Elektroinstallationsrohren, -kanälen, Putz und Geräten sowie für den Einsatz in und an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse II)
- Permanenter Kontakt mit unkontaminiertem Süßwasser unter mechanischem Schutz; Bedingte Anwendbarkeit in begrenzt salzhaltiger Luft, z.B. in der Nähe von salzhaltigem Gewässer
- PV-Anlagen mit DC-Systemspannung bis max. 1800 V gegen Erde