Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SPIRAL H07BQ-F BLACK Spiralkabel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistant

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Spiralkabel; 4G1.5; 500mm - 1500mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben

SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/500

70002754

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

43,48 €

(4.347,87 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
  • Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis
  • Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
  • Breites Anwendungsspektrum

Anwendung

  • Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften
  • Baumaschinen und angetriebene Türen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren
  • Im Innen- und Außenbereich