Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ST steel cable tunnel Kabeltunnel
flame-retardant

ST Stahlkabeltunnel

Kabeltunnel; Gesamtbreite: 182mm; ; Gesamthöhe: 34mm

KABELTUNNEL ST 2 STAHL

61717040

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

153,88 €

(15.388,32 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch den stabilen Mittelsteg extrem belastbar, da die Tunnelform zusätzlich versteift wird
  • Punktbelastungen werden so besser auf den tragenden Boden verteilt
  • Auch unter dem Aspekt der Gebäudesicherheit z.B. im Brandfall bietet der Kabeltunnel ST weitere Vorteile wie Halogenfreiheit und Feuerfestigkeit

Anwendung

  • Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen
  • Kann auf dem Untergrund mit Senkschrauben verankert werden