Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Fork cable lugs Kabelschuh
cUL listed US, UL listed US
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Stossverbinder

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²; gelb; Elektrolytkupfer verzinnt

STOSSVERBINDER L-RCC 6

63106080

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12,26 €

(24,51 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
  • Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
  • Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung

Anwendung

  • Schaltschrank- und Anlagenbau