Thermoelementleitung; J; IEC; GL-GL-S-rund; 2X0.22In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
- Eindeutige Identifizierung des Leitungstyps anhand des Artikelnamens. Thermoelementleitungen: Kürzel des Thermopaars ("K", "N", …). Thermoleitungen: Kürzel des Thermopaars ergänzt um ein X ("JX", "LX", …). Ausgleichsleitungen: Kürzel des Thermopaars ergänzt um ein C und ggf. um ein Kurzzeichen für unterschiedliche Ausgleichsmaterialien ("KCA", "RCB/SCB", ...).
- Thermoelementleitungen können sowohl direkt als Thermopaar in einem Thermoelement verwendet werden als auch als zuverlässige Verbindung zwischen der Anschlussstelle und der Vergleichsstelle.
- Thermo- und Anschlussleitungen ermöglichen eine zuverlässige Verbindung zwischen der Anschlussstelle und der Vergleichsstelle.
- Thermoelement- und Thermoleitungen bestehen aus der gleichen Legierung wie das Thermopaar. Sie entsprechen der Genauigkeitsklasse 1 oder 2 nach IEC 60584, wobei Klasse 1 die höhere Genauigkeit bietet.
- Thermoelementleitungen sind für den Einsatz bis zur maximalen Temperatur des Thermopaars ausgelegt, während Thermoleitungen im genormten Anwendungsbereich geeicht sind.
- Ausgleichsleitungen verwenden Materialien, die ähnliche thermoelektrische Eigenschaften wie das Thermoelement haben, aber kostengünstiger sind. Sie sind im genormten Anwendungsbereich geeicht und entsprechen der Genauigkeitsklasse 2 gemäß IEC 60584.
- Vielzahl an Abmessungen und Legierungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
- In Varianten für Anwendungen mit Temperaturen bis zu +1200 °C sowie für Anwendungen mit erhöhter Strahlungsbelastung, wie z. B. medizinische Anwendungen, erhältlich.
- Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.
- Zur Übertragung der Thermospannung von Thermoelementen in der Temperaturmesstechnik.
- Zur Temperaturmessung an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist.
- Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® HIPROJACKET und SILVYN® SSUE.
- Zur Verwendung mit dem Kennzeichnungssystem FLEXIMARK® Edelstahl FCC.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.