61802020
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090-6; Für Querschnitt: 1.5mm²; schwarz; Kupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI-TWIN 2X1,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
18,00 €
(3,60 €/100 Stück)
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Besondere Ausformung des Kunststoffkragens ermöglicht gleichzeitige Aufnahme von zwei Litzenleitern
- Durch ordnungsgemäßes Vercrimpen zweier Leiter in einer TWIN Aderendhülse wird eine fachgerechte elektrische und mechanische Verbindung erreicht