Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
Ty-Gun ERG 50 Cable tie pliers Kabelbinderzange

Ty-Gun ERG 50 Kabelbinderzange

Ersatzteil; für Kabelbinder-Breite: 2.4mm

62120121

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

93,99 €

(4.699,26 €/100 Stück)

Anzahl

2 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Um 360° drehbarer Kopf für eine bequeme Montagehaltung
  • Ergonomisches Design (keine Kanten, abgerundetes Design) und hoher Bedienkomfort
  • Geringer Kraftaufwand notwendig
  • Einfach zugängliches Einstellrad für die Anzugsspannung, automatischer Abschneidemechanismus
  • Große Einlegeöffnung (25,4 mm Breite) erleichtert das Einlegen des Kabelbinders

Anwendung

  • Montagepistole für Kunststoffkabelbinder
  • Ermöglicht schnelles und ökonomisches Binden, Befestigen und Montieren von Kunststoff-Kabelbindern
  • Erhöhung der Lebensdauer der Kabelbinder durch optimale Einstellung der Spannung
  • Abfallvermeidung auf dem Boden- Kabelbinderende wird von der Zange gehalten