Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
TY-RAP® Cable ties with steel nose - polyamide Kabelbinder
Ecolab
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge - Polypropylen

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 4.8mm; Gesamtlänge: 360mm; blau; Polypropylen; Halogenfrei;

KABELBINDER TY-RAP TY528MR-PDT 360X4 BU

61723357

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

78,00 €

(78,00 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Wiederauffindbare Kabelbinder mit spezieller Polymerverbindung, welche Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert
  • Minimieren die Gefahr von Produktverunreinigungen
  • Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe
  • Hilft Ihrem Unternehmen die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
  • Polyamidausführung: beständig gegen herkömmliche Lösungsmittel wie Alkohol und Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öl, Fett, und Benzin und gegen schwache Laugen; nicht beständig gegen Säuren (schwach oder stark) und metallische Salze Polypropylenausführung: beständig gegen chemische Reinigungsmittel Ty-Rap® NDT: UV-beständig

Anwendung

  • Arzneimittelherstellung
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben und Detektoren benutzt werden, um Fremdkörper aufzuspüren