Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
TY-RAP® Cable ties with steel nose Kabelbinder
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 2.4mm; Gesamtlänge: 92mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;

KABELBINDER TY-RAP TYB 23 M 92X2,4 NA

61715000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

29,80 €

(2,98 €/100 Stück)

Anzahl

1000 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Abbindefestigkeit ist auch unter schwierigen Bedingungen wie in extremen Temperaturbereichen, bei Feuchtigkeit, bei großer Kälte gewährleistet
  • Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen
  • Die Stahlzunge ist fest im Binderkopf verankert und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl (Typ 316)

Anwendung

  • Qualitätskabelbinder mit Stahlzunge für anspruchsvolle Anwendungen