Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
TY-RAP® Cable ties with steel nose Kabelbinder
UR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 3.6mm; Gesamtlänge: 140mm; schwarz; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

KABELBINDER TY-RAP TYB 24 MX 140X3,6 BK

61723020

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

67,20 €

(6,72 €/100 Stück)

Anzahl

1000 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Abbindefestigkeit ist auch unter schwierigen Bedingungen wie in extremen Temperaturbereichen, bei Feuchtigkeit, bei großer Kälte gewährleistet
  • Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen
  • Die Stahlzunge ist fest im Binderkopf verankert und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl (Typ 316)

Anwendung

  • Qualitätskabelbinder mit Stahlzunge für anspruchsvolle Anwendungen