Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® 100 CY Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® 100 CY

Datenleitung Niederfrequenz; 3X0.25; Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode; PVC; Geschirmt; flexibel

UNITRONIC® 100 CY 3X0,25

0031031

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

195,68 €

(195,68 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
  • Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel (für Leitungen ab 0,25 mm²).

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.