Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® 300 Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE markedCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.oil resistant

UNITRONIC® 300

Datenleitung Niederfrequenz; 25X20 AWG; PVC; UL listed; flexibel

UNITRONIC® 300 20/25C

302025

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

112.287,22 €

(3.517,77 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3050 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Breite Einsatzmöglichkeit durch mehrfache Zertifizierungen
  • Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung)

Anwendung

  • Torsionsbeständig bis ±150 °/m im Drip Loop von Windkraftanlagen
  • Für den nordamerikanischen Markt
  • Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung
  • Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte
  • In den USA auf Basis CMG, PLTC oder ITC direkte Verlegung auf Pritsche, in Kombination mit -ER (Exposed Run) für ungeschützte Übergangssektionen von je max. 1,8 m Länge