2170317
Busleitung; AS-Interface; Schleppkette; Leitungsform: flach; Polyurethan; Halogenfrei: Nein; -40 °C bis 80 °C; gelb
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
539,41 €
(539,41 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
- Erhöht ölbeständig
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
- Mit der neuen BUS ASI LD 2x2,5 (Long Distance) lassen sich nun auch weiter entfernte Module anschließen. Zusätzliche AS-I Stromversorgungen können eingespart werden. BUS ASI LD ist abwärtskompatibel mit der 1,5 Version.
- Gelbe Leitung zur gleichzeitigen Energieversorgung und Datenübertragung über gesonderte Adern für lückenlosen Datenaustausch und reduzierten Verkabelungsaufwand.
- Schwarze Leitung zur Übertragung von Hilfsenergie 30 V DC.
- Verpolungssichere Technik, durch geometrisch kodierte Leitung.
- Mit der Variante „LD“ (Long Distance) lassen sich auch weiter entfernte Module anschließen und zusätzliche AS-I-Energieversorgungen einsparen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Sensor-/Aktor-Verkabelung
- Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.