Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS ASI Busleitung
as_5054-original

UNITRONIC® BUS ASI

Busleitung; AS-Interface; feste Verlegung; Leitungsform: flach; Thermoplastische Elastomere; Halogenfrei: Nein; -40 °C bis 85 °C; schwarz

UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK

2170231

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

281,98 €

(281,98 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (Gummi, TPE, PVC).
  • Die Variante „G“ ist halogenfrei.
  • Die Variante „TPE“ mit ölbeständigem Außenmantel ist speziell für Nassbereiche in Verbindung mit wassermischbaren Kühlschmiermitteln geeignet.
  • Die Variante „PVC A“ ist zertifiziert für den nordamerikanischen Markt.
  • Verpolungssichere Technik, durch geometrisch kodierte Leitung.
  • Gelbe Leitung zur gleichzeitigen Energieversorgung und Datenübertragung über gesonderte Adern für lückenlosen Datenaustausch und reduzierten Verkabelungsaufwand.
  • Schwarze Leitung zur Übertragung von Hilfsenergie 30 V DC.
  • Rote Leitung zur Übertragung von Hilfsenergie 230 V AC, für Starkstromzwecke geeignet.
  • Mit der Variante „LD“ (Long Distance) lassen sich auch weiter entfernte Module anschließen und zusätzliche AS-I-Energieversorgungen einsparen.

Anwendung

  • Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene
  • Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
  • Die TPE-Version hat einen ölbeständigen Außenmantel. Sie ist für Nassbereiche vor allem in Verbindung mit wassermischbaren Kühlschmiermitteln geeignet.
  • Sensor-/Aktor-Verkabelung