2170386
Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 1X4X0.34; schwarz; 7.6 mm
UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,34
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
470,83 €
(941,66 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Stern-Vierer Verseilung, dadurch geringerer Platzbedarf und Gewicht
- Erweiterter Temperaturbereich
- Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin,Säuren und Laugen
Anwendung
- Für die feste, bedingt flexible und geschützte Verlegung innerhalb von Nutzfahrzeugen
- Verbindungsleitung für Verkabelung der Kamerasysteme, Infotainment der Fahrgäste, Ticketing