2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P
Busleitung; INTERBUS; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 100; 3X2X0.25; PUR; violett; 7.9 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3X2X0,25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
432,77 €
(432,77 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zertifiziert durch INTERBUS CLUB
Anwendung
- Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet
- Trockene und feuchte Räume
- Rauer Industrieumgebung