2170208
Busleitung; INTERBUS; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 100; 3X2X0.22+3X1; PUR; violett; 7.9 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
490,49 €
(490,49 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Je nach Ausführung:feste Verlegunghochflexible Anwendung,Außen-und erdverlegbar
Anwendung
- Fernbus-/ Installationsbuskabel