Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PA Busleitung
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PA

Busleitung; PROFIBUS PA; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 100; PVC; blau

UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BU

2170234

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

299,62 €

(299,62 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig

Anwendung

  • Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich.
  • Feste Verlegung