2170996
Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) Kabel; PUR; Halogenfrei; Flammwidrig: UL Vertical-Tray Flame Test; UV-beständig; violett; 8 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
376,47 €
(376,47 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Fast Connect (FC) Kabelaufbau
- Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
- Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
Anwendung
- Diese Leitung ist besonders für den Einsatz in sensiblen Bereichen, wo Brandfortleitung vermieden werden muss und die Entwicklung toxischer Gase im Brandfall zu Personen- oder Sachschäden führen würde.