Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
UKCA markedCE markedPROFIBUS DP, PROFIBUS PA
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PB

Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 150; 1x2x0,64; PVC; Flammwidrig: IEC 60332-1-2; violett; 8 mm

UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64

2170220

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

96,54 €

(193,07 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Anwendung

  • Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
  • Trockene und feuchte Räume
  • Artikel Nr. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig