2170885
Busleitung; SafetyBus; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; gelb
UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3X0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
758,05 €
(758,05 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten
Anwendung
- UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung
- Für Systeme wie z.B.SafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems