Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® CY PiDY (TP) Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Datenleitung Niederfrequenz; 16X2X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel

UNITRONIC® CY PiDY (TP) 16x2x0,25

0034259

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

807,38 €

(1.614,75 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.