Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® FD CP plus A Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® FD CP plus A

Datenleitung Niederfrequenz; 3X0.14; Ader-Farbcode: DIN 47100; PUR; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette

UNITRONIC® FD CP plus A 3X0,14

11139600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

282,42 €

(282,42 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege oder höhere Übertragungsgeschwindigkeit.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in Industrierobotern (ohne Torsionsbeanspruchung) und Handhabungsgeräten.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • In Europa für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.