Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE

Datenleitung Niederfrequenz; 1X2X0.14; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 1x2x0,14

0031377

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12.402,50 €

(248,05 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
  • Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 2 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.