0031352
Datenleitung Niederfrequenz; 4X2X0.22; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,22
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
307,18 €
(307,18 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Für gelegentlich bewegten Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- UV- und ölbeständiges Material.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.