0034316
Datenleitung Niederfrequenz; 16X0.14; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel
UNITRONIC® LiYCY 16x0,14
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
184,42 €
(184,42 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
- Zur festen Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.