Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® LiYD11Y Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

UNITRONIC® LiYD11Y

Datenleitung Niederfrequenz; 7X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PUR; Geschirmt; flexibel

UNITRONIC® LiYD11Y 7x0,25

0033307

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

383,06 €

(383,06 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.