Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® LiYY Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
flame-retardant

UNITRONIC® LiYY

Datenleitung Niederfrequenz; 6X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; flexibel

UNITRONIC® LIYY 6x0,25

0028306

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

65,96 €

(65,96 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
  • Zur festen Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.