0032438
Rechnerkabel; 2X2X0.5; blau; PVC; Geschirmt; flexibel
UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
172,29 €
(172,29 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind. 1,8 mm Wanddicke.
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.