Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® ROBUST S/A FD 4x0,34
Ecolab
torsion resistantuv-resistant.halogen-freeicon powerchain

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette; TPE; schwarz

UNITRONIC® ROBUST S/A FD 4x0,34

7038894

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

243,53 €

(243,53 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Unempfindlich im Kontakt mit Bioölen, Emulsionen, Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis
  • Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln
  • Geeignet für Dampfreinigen
  • Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase

Anwendung

  • Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Automatisierungstechnik