Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25
cUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeicon powerchain

UNITRONIC® SENSOR FD

Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette; PUR; schwarz; cUL listed

UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25

7038890

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

139,81 €

(139,81 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau für maximale mechanische Beanspruchung.
  • Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Variante „FD-optimiert“ mit besonders kleinem Leitungsaußendurchmesser, dank dünnerem Außenmantel.
  • Variante „FD-geschirmt" bietet idealen Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.