Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® SENSOR HD M12 vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Ecolab

UNITRONIC® SENSOR HD M12

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, Torsion; 1x4; M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); offenes Ende; 7.5 m

AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD

22262060

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

21,77 €

(2.177,20 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
  • Garantierte Dichtigkeit durch Erfüllen der höchsten Schutzklasse
  • Korrosionsbeständig durch hochwertige Edelstahlrändel
  • Leichtes Erkennen von Verunreinigungen durch helle Oberflächen

Anwendung

  • Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen
  • Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
  • Nassbereich mit häufigem Reinigungs-mittel Kontakt