Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® SENSOR M12-M12 vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x5; M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 0.3 m

AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA

22260063

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

910,76 €

(1.821,52 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Zeitersparnis bei der Installation durch vorkonfektionierte Leitung.
  • Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
  • Auch als Variante mit LEDs für die einfache Diagnose im Fehlerfall erhältlich.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.