44429471
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Polyvinylchlorid; 1x5; M 12 Signal (B-kodiert), Stecker, gerade; M 8 (B-kodiert), Buchse, gerade; 3 m
M12B5MS-M8B5FS-3,0
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
15,42 €
(1.542,27 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Beidseitig konfektioniertes Patchkabel spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Snap-in-Steckverbinder M8 erlaubt werkzeuglose, schnelle Verbindung mit dem Gegensteckverbinder (kein Verschrauben notwendig, Aufschieben genügt). Snap-in-Funktion unterstützt speziell bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
- Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.