22260501
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3; M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °); M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °); M 12, Stecker, gerade; 0.3 m
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
24,64 €
(2.463,68 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung