22260242
UNITRONIC® SENSOR M8-M12
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3; M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °); 0.6 m
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
15,38 €
(1.537,86 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Anwendung
- Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen