Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA
cUL listed US, UL listed USUL recognized

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3; M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); 0.6 m

AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA

22260246

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

14,96 €

(1.495,87 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
  • Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
  • Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände

Anwendung

  • Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen