Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x4; M 8 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 0.3 m

AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA

22260059

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

852,40 €

(1.704,80 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
  • Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
  • Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände

Anwendung

  • Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen