Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
AB-C3-M8MS-10,0PUR
cUL listed US, UL listed US

UNITRONIC® SENSOR M8

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3; offenes Ende; M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 10 m

AB-C3-M8MS-10,0PUR

22260218

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

18,62 €

(1.862,21 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses.
  • Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
  • Auch als Variante mit LEDs für die einfache Diagnose im Fehlerfall erhältlich.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.