Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH
icon sturgeon signal

UNITRONIC® SENSOR SH M12

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Geschirmt; Polyurethan; 1x5; offenes Ende; M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 5 m

AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH

22260466

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

24,96 €

(2.495,81 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
  • Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
  • Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung)
  • Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände

Anwendung

  • Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen