Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® SENSOR Sensor/Aktor-Leitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.

UNITRONIC® SENSOR

Sensor/Aktor-Leitung; flexibel; PVC; schwarz

UNITRONIC® SENSOR LifYY 4x0,34

7038901

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

103,63 €

(103,63 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.