Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® SPIRAL Spiralkabel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistanticon sturgeon signal

UNITRONIC® SPIRAL

Spiralkabel; 2X0.14; 100mm - 400mm; Ader-Farbcode: DIN 47100; PUR; Geschirmt; flexibel

UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/100

73220200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

23,09 €

(2.309,12 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache.
  • Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
  • Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch widerstandsfähige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten.
  • Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
  • Auch für Handhabungs-, Messgeräte und Transportanlagen einsetzbar.
  • Für gelegentlich bewegten Einsatz.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.