Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Umwelt


Bei LAPP stehen nachhaltiges, umweltschonendes Wirtschaften und der verantwortungsvolle Umgang mit allen natürlichen Ressourcen im Fokus. Zur Reduktion unserer eigenen CO₂-Emissionen wird großer Wert auf den ressourcenschonenden Betrieb der Gebäude und Werke gelegt. In der Produktion, Entwicklung und Verwaltung schlägt das Herz von LAPP. Kontinuierlich wird daran gearbeitet, Gebäude nachhaltig zu planen, zu bauen und zu betreiben. Dazu gehört, die größten Energieverbrauchsquellen zu identifizieren und in der Folge den Verbrauch zu optimieren. 


Seit 2019 bezieht LAPP in Deutschland zu 100 Prozent Ökostrom – ergänzt durch eigene Photovoltaik- und Geothermie-Anlagen. An zahlreichen internationalen LAPP Standorten wird ebenfalls Strom aus regenerativen Energiequellen durch eigene Photovoltaikanlagen gewonnen. Nahezu alle LAPP Produktionsstätten sowie ein Großteil der Vertriebsgesellschaften sind nach ISO14001 zertifiziert. Zwanzig unserer Gesellschaften in der Region EMEA arbeiten im Rahmen einer ISO 50001 Matrixzertifizierung eng im Energiemanagement zusammen. Ein konsequentes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sichert den hohen Qualitätsanspruch von LAPP, bei dem vor allem Produkte mit einer hohen Zuverlässigkeit und Robustheit im Vordergrund stehen. 

Unser Ziel im Bereich Umwelt ist die Reduktion der CO₂-Emissionen (Scope 1&2, Basisjahr: 2022) auf Unternehmensebene bis 2027 um 30 Prozent.

Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft haben wir auch unsere Wertschöpfungskette im Blick. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft arbeitet LAPP gemeinsam mit Partnern daran, Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln, um Abfälle zu vermeiden und Ressourcen wiederzuverwenden. 

Kürzere Transportwege, effiziente Versandprozesse


Zwischen unseren weltweiten Logistikzentren finden kontinuierlich Abstimmungen statt, welche Produkte in welchen Werken weltweit produziert und in welchen Logistikzentren sie gelagert werden, abhängig von der Eignung für unser globales oder lokales Portfolio mit regionalen Besonderheiten. Das sorgt für kürzere Transportwege und dank ausgefeilter digitaler Logistiklösungen für effiziente Versandprozesse. 

Wir sind zudem immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Verpackungen, die zum Schutz und dem sicheren Transport der Produkte unerlässlich sind, zu optimieren und Material beispielsweise mithilfe eines hohen Recyclinganteils, einzusparen. So hat LAPP dank interner Initiativen sein Verpackungsmaterial aus Kunststoff reduziert und den Anteil an recycelten Rohstoffen erhöht. 

Verpackung sparen, Sondermüll reduzieren


Unter anderem konnte die Dicke der Kunststofffolien, die LAPP für die Verpackung seiner Kabelprodukte verwendet, von 80 auf 70 µm reduziert werden.

Dank trägerloser Etiketten, die ohne silikonbeschichtete Trägerfolie auskommen, kann Sondermüll eingespart werden. Zudem bietet LAPP einen Abholservice zur Rückgabe von mehrwegtauglichen Vollholztrommeln an. Nicht mehrwegtaugliche Vollholztrommeln werden durch den Einsatz einer speziellen Holzpresse recycelt und aufbereitet wiederverwendet. Durch diesen Recyclingzyklus spart LAPP ein Vierfaches seiner Holzentsorgung.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zusätzlich zu den einzelnen erfolgsversprechenden Projekten eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaftsstrategie zu erarbeiten.

LAPPconnect: Verpackungen - Wie sich Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz gegenseitig bedingen