hydraulisches Crimpwerkzeug; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 400mm²;
61795925
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.734,50 €
(273.449,68 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ergonomisch ausgeformte Handgriffe
- Presskopf lässt sich um 180 Grad drehen
- Automatischer Schnellvorschub von Pressbacken und Dornen
- Wenige Werkzeugteile, einfach zu wechseln
- Geringe Handkraft nötig (maximal 245 N)
Anwendung
- System 1311 zum Verpressen von Kupferverbindungen von 10-400mm²