61723810
Befestigungselement; natur; Polyamid; Halogenfrei;
KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Keine Vorarbeiten wie Montagebohrungen notwendig
- Das besondere Profil dieser Halterung ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage eines oder mehrerer Kabel ohne Beschädigung der Isolierung
Anwendung
- Befestigungselemente für Kabel und Leitungen
- Auch für Parallel-Verlegung mehrerer Leitungen geeignet
- Hakenhalterungen aus Nylon mit Klebestreifen
- Geeignet für Kabel bis 14,5 mm Durchmesser
Bemerkungen