61722110
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.35mm² - 2.50mm²; Crimpprofil: Dornpressung
CRIMPWERKZEUG DKB 0325
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
- Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
- Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
Anwendung
- Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen
- Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR