21700617
Ethernet-Steckverbinder; Anschlussart Leiterplatte: Through-hole-reflow; M 12 (X-kodiert); Buchse; gerade (180 °)
ED-IE-M12F-X-FM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 300 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
- Einfacher Leitungsanschluss durch Crimpen oder Schneidklemmtechnik.
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
Anwendung
- Zur Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern der Klassen 5 und 6.
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.