70462200
Tüllengehäuse; Baugröße: 10A; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 10 TSH 16 ZW. TUELLENGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor