10462000
EPIC® H-A 16 AG-LB
Anbaugehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 16 AG ANBAUGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor