70486200
Sockelgehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 16 SDRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor